POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Aufputz-Verteiler 83744
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung |
|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 22240 g |
| Höhe | 530 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Aufputz-Verteiler 83744