MENNEKES
MENNEKES Regenschutzdach 15586

Regenschutzdach 15586

  • Edelstahl geschliffen
  • für Aufputz-Verteiler 530 x 400 x 220 mm
  • Bestellnr.15586
  • EAN4015394195917
  • VPE 1 Stück

Planungsdaten & Downloads

Regenschutzdach 15586

Richtlinien

Regenschutzdach 15586

Passende Produkte

Regenschutzdach 15586

MENNEKES Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83725

Aufputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 83725

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES Aufputz-Verteiler 83744

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83744

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Aufputz-Leergehäuse 18422

Aufputz-Leergehäuse

Bestellnr. 18422

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.