POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83725
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| SCHUKO® | 4 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 40 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 0,8 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 21700 g |
| Höhe | 530 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83725
Aufputz-Verteiler mit FI Typ A 83725