MENNEKES
MENNEKES Montageplatte 18416

Montageplatte 18416

  • verzinkt
  • Maße: 470 x 295 x 2 mm
  • Bestellnr.18416
  • EAN4015394192947
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Montageplatte 18416

Richtlinien

Montageplatte 18416

Passende Produkte

Montageplatte 18416

MENNEKES Aufputz-Verteiler 83744

Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 83744

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Unterputz-Verteiler mit FI Typ A 84373

Unterputz-Verteiler mit FI Typ A

Bestellnr. 84373

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP43
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.