POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
MENNEKES CEE Stecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten.
Stecker 852
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP44 |
| Gewicht | 112 g |
| Prüfzeichen | EAC |