MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 923187SW

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 923187SW

Mit AMAXX® kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlöcher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Außenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der große Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX® ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft.

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.923187SW
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 923187SW

CEE 16 A, 3 p, 230 V 3
Absicherung
  • 1 FI 40A 4p, 0,03 A
  • 3 LS 16A 1p+N, C
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3240 g
Höhe 260 mm
Breite 225 mm

Videos

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 923187SW

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 923187SW

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 952bad8c76468