MENNEKES
MENNEKES EverBOX® mit FI Typ A 9500719
MENNEKES EverBOX® mit FI Typ A 9500719 images3d

EverBOX® mit FI Typ A 9500719

  • Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse, tiefschwarz RAL 9005
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen
  • Bestellnr.9500719
  • EAN4015394283614
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverBOX® mit FI Typ A 9500719

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 6
Absicherung
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 6 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 20500 g
Länge 560 mm
Höhe 340 mm
Breite 350 mm

Richtlinien

EverBOX® mit FI Typ A 9500719

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.