POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverBOX® Grip mit FI Typ A 9502969RT
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
SCHUKO® | 6 |
Absicherung |
|
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 9700 g |
Länge | 530 mm |
Höhe | 320 mm |
Breite | 370 mm |
Prüfzeichen | EAC |