POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverBOX® Grip mit FI Typ A 9503750SW
CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 2 |
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
SCHUKO® | 6 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 63 A |
InA | 63 A |
RDF | 0,55 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 15000 g |
Länge | 530 mm |
Höhe | 320 mm |
Breite | 370 mm |