POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose 9562
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 400-440 V |
| Uhrzeitstellung | 3 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 529 g |
| Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC CQC |