Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 7538

Anbausteckdose 7538

Ampere 32 A
  • abschaltbar
  • mit mechanischer DUO-Verriegelung
  • mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
  • Horizontalbauweise
  • mit Lasttrennschalter KH32 3P
  • Bestellnr.7538
  • EAN4015394227892
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 7538

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 758 g

Richtlinien

Anbausteckdose 7538

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.