Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® 4SW

Stecker AM-TOP® 4SW

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Bestellnr.4SW
  • EAN4015394256939
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 4SW

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 280 g

Richtlinien

Stecker AM-TOP® 4SW

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.