Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Stecker ProTOP 150ZA

Stecker ProTOP 150ZA

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Bestellnr.150ZA
  • EAN4015394253778
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker ProTOP 150ZA

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 140 g

Richtlinien

Stecker ProTOP 150ZA

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.