MENNEKES

PowerTOP® Xtra Videoübersicht – Robust. Ergonomisch. Zuverlässig.

Die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen von MENNEKES stehen für maximale Robustheit, ergonomisches Handling und höchste Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Einsatzbereichen. Ob in Industrie, Bergbau, Verkehrsbetrieben, Häfen oder auf Campingplätzen, die PowerTOP® Xtra Familie bietet sichere Stromverteilung unter härtesten Bedingungen. Dank innovativer X‑CONTACT® Technologie, durchdachtem Design sowie extrem widerstandsfähigen Materialien überzeugen Stecker und Kupplungen in allen Stromstärken von 16 bis 125 A durch Langlebigkeit und einfache Handhabung.
Auf dieser Landingpage finden Sie alle Videos, die Ihnen einen schnellen und anschaulichen Einblick in die Vorteile und Besonderheiten der PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen geben.

Was bietet PowerTOP® Xtra?

PowerTOP® Xtra steht für maximale Zuverlässigkeit im harten Arbeitsalltag. Dank ergonomischem Gehäuse, griffigen Zonen und der bewährten X‑CONTACT® Technologie lassen sich die Steckvorrichtungen besonders leicht, sicher und kraftsparend stecken und ziehen. Sie sind für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt, äußerst robust, langlebig und bieten je nach Ausführung Schutzarten bis IP67 / IP69, ideal für Anwendungen, in denen Widerstandsfähigkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.

Erklärvideos PowerTOP® Xtra

PowerTOP® Xtra Familie

In diesem Video erhalten Sie einen kompakten und anschaulichen Überblick über die gesamte PowerTOP® Xtra Produktfamilie. Vorgestellt werden alle Varianten der robusten Steckvorrichtungen sowie die verfügbaren Schutzarten

PowerTOP® Xtra Familie in IP67 / IP69

In diesem Video sehen Sie, wie die PowerTOP® Xtra Steckvorrichtungen mit Schutzart IP67 / IP69 selbst starkem Spritzwasser, Hochdruckreinigung und zeitweiligem Untertauchen standhalten und dabei zuverlässig dicht bleiben. Für den sicheren Einsatz im täglichen Gebrauch.

Montagevideos PowerTOP® Xtra

Anschlusstechnik ErgoCONTACT®

In diesem Video sehen Sie, wie die Schraubkontakt‑Anschlusstechnik ErgoCONTACT® den Anschluss von PowerTOP® Xtra Steckern und Kupplungen in den Stromstärken 16 und 32 A deutlich erleichtert. Es wird gezeigt, wie die ergonomische Schraubposition, die Führung der Leiter sowie die unverlierbaren Schrauben eine schnelle, sichere und komfortable Installation ermöglichen. Sie bekommen einen direkten Eindruck davon, wie unkompliziert und effizient die Montage mit ErgoCONTACT® in der Praxis funktioniert.

Anschlusstechnik SafeCONTACT 16 A und 32 A

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie ein PowerTOP® Xtra Stecker mit der Anschlusstechnik SafeCONTACT fachgerecht montiert wird. Sie sehen, wie das Gehäuse geöffnet, das Kabel vorbereitet, durchgeführt und die Leiter korrekt angeschlossen werden. Anschließend wird demonstriert, wie alle Komponenten wieder sicher fixiert und der Stecker vollständig montiert wird. Kompakt, übersichtlich und praxisnah.

Anschlusstechnik Schraubkontakt 63 A und 125 A

Dieses Video veranschaulicht, wie ein PowerTOP® Xtra Stecker bzw. eine Kupplung der 63 A bzw. 125 A‑Variante für den Einsatz vorbereitet wird. Dabei sehen Sie, wie die einzelnen Bauteile geöffnet, das Kabel eingesetzt und die Leiter mithilfe der Schraubkontakt‑Technik präzise fixiert werden. 

YouTube Kanal MENNEKES

In unserem YouTube‑Kanal finden Sie eine vielfältige Auswahl an Produkt‑ und Erklärvideos. Ob Funktionen, Anwendungen oder hilfreiche Tipps, hier erhalten Sie anschauliche Einblicke in unsere Lösungen und erfahren, wie Sie diese optimal einsetzen können.

Hier geht´s zum MENNEKES Kanal

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da – nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Fragen zu individuellen Bestellungen oder Angeboten zu stellen. Und unter „Ansprechpersonen vor Ort“ können Sie die richtige Kontaktperson in Ihrer Nähe finden!

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort