POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Auf dieser Landingpage entdecken Sie verschiedene Videos, die Ihnen einen Einblick in die X‑CONTACT® Technologie von MENNEKES geben. Die Clips verdeutlichen, wie die innovative Kontakthülsen‑Technologie funktioniert und weshalb sie in zahlreichen MENNEKES Steckvorrichtungen, von PowerTOP® Xtra bis zu DUOi‑Wandsteckdosen, zum Einsatz kommt.
X‑CONTACT® bietet einen besonders sicheren Kontaktschluss und erleichtert dank seiner federnden, geschlitzten Hülsen das Stecken und Ziehen um bis zu 50 % weniger Kraftaufwand. Die Technologie ist langlebig, verschleißfrei, selbstreinigend und sorgt dank der speziellen Innenrillung für stabile, sichere Verbindungen, auch bei hohen Stromstärken.
In diesem Video erfahren Sie, wie die X‑CONTACT® Kontakthülsen von MENNEKES funktionieren und warum sie einen deutlichen Vorteil im Arbeitsalltag bieten. Gezeigt wird, wie die x‑förmig geschlitzten, federnden Hülsen beim Stecken nachgeben und so bis zu 50 % weniger Kraftaufwand ermöglichen. Außerdem demonstriert das Video, wie die spezielle Konstruktion für einen sicheren, langlebigen und zuverlässigen Kontaktschluss sorgt, selbst bei hohen Stromstärken.
In diesem Video wird demonstriert, wie deutlich leichter sich CEE‑Stecker und Kupplungen mit der X‑CONTACT® Technologie verbinden und wieder trennen lassen. Dank der x‑förmig geschlitzten, federnden Kontakthülsen geben die Aufnahmen einen direkten Vergleich zu herkömmlichen Hülsen: Das Stecken erfolgt spürbar einfacher, und auch das Lösen der Verbindung gelingt mit bis zu 50 % weniger Kraftaufwand. Damit zeigt das Video sehr anschaulich, wie X‑CONTACT® den Arbeitsalltag sicherer, schneller und ergonomischer macht.
Dieses Video zeigt anschaulich, wie die X‑CONTACT® Kontakthülse beim Stecken eines CEE‑Steckers einen präzisen und sicheren Kontaktschluss herstellt. Durch ihre besondere Formgebung und das federnde Material legt sich die Hülse exakt um den Steckerstift und sorgt so für eine dauerhaft stabile, zuverlässige Verbindung, ganz ohne zusätzliche Federn oder komplexe Mechanik. Das Video macht deutlich, warum diese Technologie sowohl die Kontaktqualität verbessert als auch die Handhabung spürbar erleichtert.
In diesem Video wird gezeigt, wie die X‑CONTACT® Kontakthülsen mit Schmutz und Ablagerungen umgehen. Durch die besondere Materialbeschaffenheit und die geschlitzte Hülsenform reinigen sich die Kontaktflächen beim Stecken und Ziehen nahezu von selbst: Verschmutzungen und Oberflächenkorrosion werden durch die Bewegung automatisch abgerieben. Dadurch bleibt der Kontaktschluss dauerhaft zuverlässig, auch bei häufigem Gebrauch und in rauen Umgebungen.