POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
Display für mehr Nutzerkomfort, vereinfachte eichrechtskonforme Instandsetzung und höhere Betriebssicherheit für Ladeinfrastruktur im Gewerbe


Kirchhundem, März 2026 – MENNEKES, führender Anbieter von eMobility-Lösungen, stellt für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich sein Professional Portfolio mit erweitertem Funktionsumfang vor. Die Singlewallbox AMTRON® Professional, die Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge sowie die Ladesäulen AMEDIO® Professional und Smart T PnC (NFC) haben ein 3,5-Zoll-Display erhalten, das eine intuitive und barrierefreie Nutzerführung bietet. Zudem wurden die Ladesysteme mit technischen Innovationen optimiert, um Instandsetzungsarbeiten – insbesondere bei eichrechtskonformen Geräten – zu erleichtern.
Die neuen Professional Ladestationen ersetzen die bisherigen Professional Geräte und werden ab Anfang Q3 2026 (AMEDIO® Professional und Smart T) bzw. ab Q4 2026 (AMTRON® Professional und AMTRON® Professional Twincharge) gefertigt.
Alle Geräte dieser nächsten Professional Generation sind – wie die mit „PnC“ gekennzeichneten Geräte der bisherigen Professional Serie – ISO-15118-konform und erfüllen bereits die ab 2026 geltenden AFIR-Vorgaben. Damit sind die Geräte vollumfänglich AFIR-konform und neben dem gewerblichen Laden auch für das öffentlich zugängliche Laden einsetzbar.
Mit den Neuerungen an den Ladesystemen gestaltet MENNEKES seine Professional Ladesysteme nutzerorientierter, instandsetzungs- und betreiberfreundlicher. „Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter – das ist Teil der MENNEKES Identität. Mit dem neuen Display der Professional Systeme erhalten Benutzerinnen und Benutzer mehr Feedback und genießen dank der intuitiven, bequemen Nutzerführung eine deutlich verbesserte Nutzererfahrung“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer bei MENNEKES. „Gleichzeitig ermöglicht das Display Betreiberinnen und Betreibern, die gesetzlich geforderten Informationen wie zum Beispiel Ad-hoc-Preise vom Backend aus direkt am Ladepunkt auszuspielen und aus der Ferne zu aktualisieren. Außerdem können dynamische QR-Codes zur Autorisierung genutzt werden.“
Für den deutschen und österreichischen Markt bringt der überarbeitete interne Aufbau der Ladestationen weitere Besonderheiten mit sich. „Durch die Anpassungen bei der Bauteilauswahl und -anordnung in den Ladestationen konnten wir den Anteil eichrechtlich relevanter Komponenten auf ein Minimum reduzieren. Zum Einsatz kommen Energiezähler der neuesten Generation und letztlich sind nur noch die jeweiligen Steckvorrichtungen sowie deren Verbindungen eichrechtlich relevant“, erklärt Volker Lazzaro. „Der Ersatz von Leitungs- und Fehlerstromschutzschaltern sowie Schützen und Relais zieht somit keine Instandsetzung und Nacheichung im Feld nach sich. Eventuelle Ausfälle können umgehend von einer Elektrofachkraft behoben werden, sodass die Ladestation der Kundin oder dem Kunden direkt wieder zur Verfügung steht.“
Wie gewohnt bieten auch die optimierten Professional Ladestationen verschiedene Schnittstellen zur einfachen Backend-Anbindung, unkomplizierte Abrechnungsmöglichkeiten, ein kostenfreies Lastmanagement sowie eine breite Kompatibilität mit Energiemanagementsystemen und Energiezählern.
Weitere Informationen zum Upgrade der Professional Serie finden Sie auf unserer Webseite:
www.mennekes.de/emobility/produkte/professional-serie/upgrade-professional-serie.