POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
News
AFIR-konforme und zukunftssichere Ladelösung für zu Hause, erhältlich ab Mai 2026


Kirchhundem, 5. März 2026 – Ab dem 1. Januar 2027 schreibt die AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) nicht nur für öffentlich zugängliche, sondern auch für private Ladestationen die verpflichtende Umsetzung des Kommunikationsstandards EN ISO 15118-20 vor. Damit wird die intelligente, standardisierte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt zur Voraussetzung – ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Ladeinfrastruktur.
MENNEKES, eMobility-Pionier und Spezialist für individuelle Ladelösungen, reagiert frühzeitig auf diese Anforderungen und erweitert seine erfolgreiche Wallbox-Serie AMTRON® 4You. Die Produktfamilie wird künftig aus zwei verschiedenen Modellen bestehen: dem AMTRON® 4You 500 als Premiummodell für höchste Ansprüche und dem neuen AMTRON® 4You 400 als wirtschaftliche Lösung für das Laden zu Hause. Damit stellt MENNEKES sicher, dass Kundinnen und Kunden auch nach Inkrafttreten der AFIR eine zukunftssichere Auswahl im Home-Portfolio haben. Die bisherigen Varianten AMTRON® 4You 100 und 300 entfallen ab 2027. AMTRON® 4You 400 wird ab Mai 2026 produziert.
Intelligentes Laden zu Hause – maßgeschneidert, auf das Wesentliche fokussiert und fit für die Zukunft
Das neue Wallbox-Modell AMTRON® 4You 400 ist eine hochwertige, zukunftssichere Lösung für das Laden zu Hause: AFIR-konform, vorbereitet für ISO 15118 und ausgestattet mit intelligenter App-Steuerung für komfortables Energiemanagement – ideal für den Einstieg in die Elektromobilität.
Die Wallbox übernimmt zentrale Funktionen des AMTRON® 4You 500 und setzt dabei klare Schwerpunkte: Mit der App-Steuerung behalten Nutzerinnen und Nutzer den Ladevorgang jederzeit im Griff, und dank der integrierten Solar-Ladefunktion lässt sich selbst erzeugter Strom besonders effizient nutzen. Das steigert den Eigenverbrauch und ermöglicht eine intelligente Regelung der Ladeleistung. Darüber hinaus bietet die Wallbox Komfort- und Sicherheitsfunktionen wie die RFID-Autorisierung, einen Energiesparmodus sowie die Möglichkeit zur Umschaltung zwischen ein- und dreiphasigem Laden. Die Integration in gängige Energiemanagementsysteme ist ebenfalls unkompliziert möglich.
AMTRON® 4You 400 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Steuerbarkeit nach § 14a EnWG. Die Bedienung erfolgt komfortabel über die AMTRON® 4Drivers App, die jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen wie Ladezustand, Lademodi und -historie bietet. Für Installateurinnen und Installateure ist die Wallbox zudem kompatibel mit der AMTRON® 4Installers App, was die Inbetriebnahme und Konfiguration erleichtern.
Im Vergleich zum Premiummodell AMTRON® 4You 500 verzichtet man bei der 400er-Ausführung lediglich auf Extras wie die Bedienung am Gerät, individuelle Cover-Auswahl, Coming-Home-Beleuchtung und die Dienstwagenabrechnung. Die Statusanzeige erfolgt über eine einfache Icon-Statusanzeige, das funktionale Front Cover ist dezent matt gestaltet und die Vernetzung erfolgt ausschließlich über WLAN. Mit 11 kW Ladeleistung und einem 6 Meter langen Kabel bietet der AMTRON® 4You 400 eine vollwertige, zuverlässige Lösung für das Laden daheim – mit allen Funktionen, die im Alltag wirklich zählen.
CO₂-kompensiert produziert und sicher – Qualität „Made in Germany“
MENNEKES setzt auch beim AMTRON® 4You 400 konsequent auf Nachhaltigkeit. Jede Wallbox wird klimakompensiert produziert und unterliegt einer transparenten CO₂-Bilanzierung. Darüber hinaus engagiert sich MENNEKES aktiv für den Umweltschutz: Durch Investitionen in internationale Projekte trägt das Unternehmen dazu bei, wertvolle Waldflächen zu erhalten.
Auch beim Thema Sicherheit ist der AMTRON® 4You 400 bestens gerüstet. Die Wallbox erfüllt alle relevanten Normen und Sicherheitsstandards und bietet umfassenden Schutz vor Überlast, Fehlerströmen und anderen Risiken. Damit steht sie für zuverlässige Qualität und ein sicheres Ladeerlebnis – heute und in Zukunft.
Fazit
„Mit der neuen Zweiteilung in AMTRON® 4You 500 und AMTRON® 4You 400 haben wir auch nach der Implementierung der AFIR-Vorgaben ein klar strukturiertes, intelligentes und AFIR-konformes Portfolio für das private Laden. Beide Modelle vereinen höchste Sicherheitsstandards, Produktion mit CO₂-Ausgleich und zukunftsorientierte Technologie – inklusive Integration in Energiemanagementsysteme“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer bei MENNEKES.
Die Wahl ist einfach: AMTRON® 4You 500 ist die richtige Lösung, wenn Komfort und Individualisierung im Vordergrund stehen – inklusive Bedienung am Gerät, Cover-Optionen, Coming-Home-Beleuchtung, Dienstwagenabrechnung sowie Ladeleistungen von 11 und 22 kW. AMTRON® 4You 400 eignet sich perfekt für alle, die eine funktionale, aber dennoch intelligente Lösung mit App-Steuerung und allen grundlegenden Features suchen.
Damit bietet MENNEKES Lösungen, die nicht nur heutigen Anforderungen gerecht werden, sondern auch kommende gesetzliche Vorgaben zuverlässig erfüllen. So entsteht eine Ladeinfrastruktur, die Komfort, Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein vereint – und schon heute Maßstäbe für die Elektromobilität von morgen setzt.
Mehr erfahren: Die Zukunft des Ladens jetzt erleben
Besucherinnen und Besucher der Light + Building 2026 können den neuen AMTRON® 4You 400 vom 8. bis 13. März live erleben und sich von der Kombination aus Qualität, Funktionalität und Zukunftsfähigkeit überzeugen.
Weitere Informationen zur MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 400 finden Sie auf unserer Webseite www.MENNEKES.de/emobility/produkte/amtron-4you-400.