MENNEKES

AMTRON® 4You 400

Intelligentes Einstiegsmodell – PV-Laden und App-Steuerung inklusive

Ab dem 1. Januar 2027 schreibt die AFIR () für private Ladepunkte die Umsetzung des Kommunikationsstandards EN -20 vor. Der AMTRON® 4You 400 ist bereits mit der erforderlichen Hardware ausgestattet und wird die Anforderungen der EN ISO 15118‑20 durch ein kostenloses Software‑Update erfüllen. Damit sind Sie schon heute für zukünftige Standards bestens vorbereitet.

Er ist die wirtschaftliche Lösung für alle, die eine Wallbox suchen, die alle relevanten Normen erfüllt und gleichzeitig auf die wichtigsten Ausstattungsmerkmale fokussiert ist. Mit Funktionen wie App-Steuerung, der Möglichkeit zur Integration in Energiemanagementsysteme und Steuerbarkeit nach § 14a EnWG bietet der AMTRON® 4You 400 alles, was für das heimische Laden wichtig ist.

Smartes Laden einfach gemacht

Sehen Sie den AMTRON® 4You 400 im Einsatz – kompakt, intelligent und zuverlässig. Der Film zeigt die wichtigsten Funktionen und Vorteile:

Key-Features und Highlights

AMTRON® 4You 400 bietet smartes Laden und konzentriert sich auf die Funktionen, die im Alltag zählen – einfach, funktional, zuverlässig:

  • Steuerung und Bedienung per App: Konfiguration, Lademodi, Historie & Transparenz
  • Intelligentes Solarladen, um überschüssigen selbst erzeugten PV-Strom zu nutzen
  • Vorbereitet für ISO 15118-20 und AFIR-konform auch ab 2027
  • Einbindung ins Energiemanagement
  • Steuerbarkeit nach § 14a EnWG
  • RFID-Zugangsschutz
  • AMTRON® 4Installers App für eine einfache Einrichtung
  • Einfache, verständliche Icon-Statusanzeige 
  • 6 m fest angeschlagenes Kabel für bequeme Reichweite
  • WLAN für smarte Vernetzung und Updates
  • 11 kW Ladeleistung für effizientes AC‑Laden im Alltag

AFIR-vorbereitet

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Bedienung per App

Breite Kompatibilität

Bestens vernetzt – breite Kompatibilitäten, App und Steuerbarkeit

AMTRON® 4You 400 ist mit einer großen Anzahl führender Energiemanagementsysteme kompatibel. Die Anbindung ans Smarthome, PV-, vorbereitet für ISO 15118 – AMTRON® 4You 400 ist für die Anforderungen moderner Energiemanagement- und Ladesysteme gerüstet.

AMTRON® 4You 400 erfüllt ebenfalls die gesetzlichen Anforderungen der Steuerbarkeit nach § 14a EnWG. Das bedeutet: Netzbetreiber können die Ladeleistung bei Bedarf temporär anpassen, um das Stromnetz zu stabilisieren. Dies erfolgt über die standardisierte Kommunikationsschnittstelle EEBus oder einen Schalteingang – ohne dass Nutzerinnen und Nutzer eingreifen müssen. 

Die Bedienung und Steuerung der Wallbox erfolgt über die AMTRON® 4Drivers App. Darüber lassen sich Lademodi, Ladezeiten und die Historie bequem verwalten.

Kompatibilitäten anzeigenAMTRON® 4Drivers App entdecken

Informationen für Fachleute

  • DC-Fehlerstromerkennung: maximale Sicherheit während des Ladevorgangs.
  • Schieflastbegrenzung: verhindert unerwünschte Überlastungen.
  • Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung: mit Modbus TCP und EEBus für maximale Kontrolle und Schutz.
  • Backendanbindung via OCPP: Überwachen und steuern Sie die Wallbox aus der Ferne.
  • AMTRON® 4Installers App – jeden Ladepunkt einfach und unkompliziert einrichten und konfigurieren.
  • Für Ihre Kundschaft gibt es die separate AMTRON® 4Drivers App, um die Wallbox zu bedienen.
  • Optionaler und in der Wallbox sehr einfach nachrüstbarer Überspannungsschutz im Zubehör erhältlich.
  • Formschöne Standsäulen im Zubehör für bis zu 2 AMTRON® 4You erhältlich.

DC-Fehlerstromerkennung

Blackoutschutz und HEMS-Anbindung

4Installers App

Backendanbindung via OCPP

AMTRON® 4You 400 oder 500 – welches AFIR-konforme Modell passt zu Ihnen?

Der AMTRON® 4You 400 ist die funktionale Lösung für das Laden zu Hause, während der AMTRON® 4You 500 zusätzliche Komfort-Features bietet. Die 500er-Version ermöglicht die Bedienung direkt am Gerät, bietet individuelle Cover-Optionen, Coming-Home-Beleuchtung und die Dienstwagenabrechnung. Außerdem ist sie in Varianten mit 11 und 22 kW erhältlich. Der AMTRON® 4You 400 verzichtet bewusst auf diese Extras und konzentriert sich auf die Kernfunktionen – für alle, die eine preisbewusste und dennoch intelligente Lösung suchen.

AMTRON® 4You 500 entdecken

MENNEKES: immer die richtige Wahl

Unsere AMTRON® Wallboxen bieten für nahezu alle individuellen Anforderungen intelligente Lösungen für das einfache, bequeme Laden.

Download

Laden Sie sich den Produktflyer herunter für weitere Informationen und Vorteile rund um den AMTRON® 4You 400.