MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97990
MENNEKES 2-fach-Steckdose 97990 images3d

2-fach-Steckdose 97990

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 Neozed D01, 1 p
  • Bestellnr.97990
  • EAN4015394094043
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 97990

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 Neozed D01, 1 p
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1175 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 97990

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.