MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98166

2-fach-Steckdose 98166

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 Neozed D01, 1 p
  • Bestellnr.98166
  • EAN4015394094227
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 98166

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 Neozed D01, 1 p
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1240 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 98166

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.