MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94355SI
MENNEKES 3KRAFT® 94355SI images3d

3KRAFT® 94355SI

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94355SI
  • EAN4015394208075
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94355SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Datensteckdosen 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1214 g

Richtlinien

3KRAFT® 94355SI

Passendes Zubehör

3KRAFT® 94355SI

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 41442

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 41442

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Ketten-Set 106123

Ketten-Set

Bestellnr. 106123

zur Deckenabhängung von 3KRAFT®-Steckdosenkombinationen

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208620

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208620

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

MENNEKES Druckluftschnellverschluss 208621

Druckluftschnellverschluss

Bestellnr. 208621

für 3KRAFT® und AirKRAFT®, NW 9 mm Bestellnr. 208620, NW 13 mm Bestellnr. 208621, 2-fach-Druckluftverteiler Bestellnr. 41442

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 9c352182ac9d5