MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94550RO
MENNEKES AirKRAFT® 94550RO images3d

AirKRAFT® 94550RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94550RO
  • EAN4015394195016
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94550RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1564 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94550RO

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: b8a78aa9d1ec0