Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker SCHUKO® TM 10853
MENNEKES Anbaugerätestecker SCHUKO® TM 10853 images3d

Anbaugerätestecker SCHUKO® TM 10853

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Bajonettring
  • mit Schutzhaube am Band
  • (Form AP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.10853
  • EAN4015394035657
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker SCHUKO® TM 10853

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 139 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbaugerätestecker SCHUKO® TM 10853

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.