MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23433
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 23433 images3d

Anbaugerätestecker TM 23433

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierter Bajonettring
  • mit Schutzkappe
  • (Form AP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.23433
  • EAN4015394044222
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 23433

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 1274 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 23433

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 23433

MENNEKES Schutzkappe TM 24995

Schutzkappe TM

Bestellnr. 24995

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.