MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 75042

Anbausteckdose 75042

  • MetalLine
  • Aluminiumgehäuse
  • Schraubkontakt
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75042
  • EAN4015394151463
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 75042

Ampere 250 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP64
Gewicht 9540 g

Richtlinien

Anbausteckdose 75042

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.