MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 749
MENNEKES Aufbaugerätestecker 749 images3d

Aufbaugerätestecker 749

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.749
  • EAN4015394005766
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 749

Ampere 16 A
Pole 7 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 204 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 749

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 4662228ddb7ab