MENNEKES
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281 images3d

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführungen: 1 x M 20 mit Verschlusskappe oben, 2 x M 25 zum Ausschneiden unten, 2 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • Bestellnr.4281
  • EAN4015394231448
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Ja
Gewicht 262 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

Passendes Zubehör

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose 4281

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür steht Cepex?

Cepex-Steckdosen dienen als Baukasten-System. Ob SCHUKO®, CEE oder Datentechnik - mit unseren Cepex-Steckdosen finden Sie alles anwendungsübergreifend in einheitlichem Design.

Zu den Fragen und Antworten