POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverBOX® mit FI Typ A 9500417
CEE 125 A, 5p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 2 |
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
SCHUKO® | 3 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 125 A |
InA | 125 A |
RDF | 0,43 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gewicht | 28500 g |
Länge | 560 mm |
Höhe | 340 mm |
Breite | 350 mm |
Prüfzeichen | EAC |