MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985

  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • X-CONTACT®
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • (Form DS)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24985
  • EAN4015394247616
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R TM 24985 mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra TM 24970

Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24970

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.