MENNEKES
MENNEKES Netzwerk-Kompaktverteiler 25748
MENNEKES Netzwerk-Kompaktverteiler 25748 images3d

Netzwerk-Kompaktverteiler 25748

  • Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Gehäuse lichtgrau RAL 7035
  • das Netzwerkgehäuse ersetzt Art.-Nr. 25715
  • Bestellnr.25748
  • EAN4015394296232
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Netzwerk-Kompaktverteiler 25748

SCHUKO® 4
Datensteckdosen 1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR
Anschluss / Zuleitung
  • 2 M 25 oben (verschlossen)
  • 1 Kabelverschraubung M 25 unten
  • 1 Kabelverschraubung M 25 (3 x 5-7) unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser)
  • mit Klemme für 1 Leitung
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1800 g

Richtlinien

Netzwerk-Kompaktverteiler 25748

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.