MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Anbaugerätestecker 854
MENNEKES Phasenwender Anbaugerätestecker 854 images3d

Phasenwender Anbaugerätestecker 854

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.854
  • EAN4015394180630
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Anbaugerätestecker 854

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 127 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
EAC

Richtlinien

Phasenwender Anbaugerätestecker 854

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: a543966d67552