MENNEKES
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348
MENNEKES Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348 images3d

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.3348
  • EAN4015394190431
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 210 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Phasenwender Aufbaugerätestecker 3348

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 160a6454a5f46