MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 2176

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • mit Rotor zur Änderung der Uhrzeitstellung auf 32A 4p 6h 400V
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Artikel-Nr.2176
  • EAN4015394283911
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 2176

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 380-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 305 g

Planungsdaten & Downloads

Stecker AM-TOP® 2176