MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 332
MENNEKES Wandgerätestecker 332 images3d

Wandgerätestecker 332

MENNEKES CEE Wandgerätestecker in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.332
  • EAN4015394002376
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 332

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 147 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 332

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.