POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose 3774
| Ampere | 63 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 1066 g |
| Prüfzeichen |
EAC CQC |
Wandsteckdose 3774