MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 5946A
MENNEKES Wandsteckdose 5946A images3d

Wandsteckdose 5946A

Ampere 32 A
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung und Tragschiene
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5946A
  • EAN4015394030478
  • VPE 2 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 5946A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400-440 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2102 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 5946A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Zu den Fragen und Antworten