MENNEKES

Camping

Stromversorgung auf Campingplätzen – Sicher und normgerecht mit MENNEKES CEE-Systemen

Moderne Campingfahrzeuge benötigen ganzjährig eine zuverlässige Stromversorgung – insbesondere durch den Einsatz von Klimaanlagen und weiteren elektrischen Verbrauchern. Die DIN VDE 0100-708 definiert klare Anforderungen für die elektrische Infrastruktur auf Campingplätzen und schützt Betreiber und Gäste gleichermaßen. Betreiber haften im Schadensfall und müssen die Einhaltung der Norm nachweisen.

Die Steckdosenkombinationen von MENNEKES erfüllen alle Vorgaben dieser Norm und bieten maximale Sicherheit und Komfort für den Campingbetrieb.  

2 Kategorien
MENNEKES  Steckvorrichtungen

Steckvorrichtungen

MENNEKES  Steckdosenkombinationen

Steckdosenkombinationen

Wichtige Anforderungen für Betreiber nach DIN VDE 0100-708:2010 

Jede Steckdosenkombination 

  • darf eine Versorgungsspannung einphasig 230 V bzw. dreiphasig 400 V nicht überschreiten 
  • darf maximal vier Steckdosen je Verteiler besitzen
  • muss mindestens die Schutzart IP44 besitzen
  • muss eine eigene Fehlerstrom-Schutzeinrichtung je Steckdose besitzen
  • muss eine eigene Überstrom-Schutzeinrichtung je Steckdose besitzen
  • muss über mindestens eine Einrichtung zum Trennen aller aktiven Leiter (einschließlich des Neutralleiters) verfügen
  • muss so montiert werden, dass zwischen Boden und Unterkante der Steckdose ein Abstand von 0,5m bis 1,5m eingehalten wird

Zusätzlich gelten für die verwendeten Steckdosen folgende Anforderungen: 

  • Übereinstimmung mit der DIN EN 60309-2
  • Mindestens die Einhaltung von Schutzart IP44
  • Im Allgemeinen sind einpolige 16 A Steckdosen mit 200 – 250 V vorzusehen

Hinweis: 

Die Steckdosenkombinationen von MENNEKES entsprechen bereits dem Entwurf der IEC 60364-7-708:2016, die in nahezu allen Ländern außer Deutschland bereits umgesetzt wurde. Laut dem Entwurf muss jede Steckdose nach IEC 60309-4 elektrisch oder mechanisch verriegelt sein, um sicherzustellen, dass die Steckdosenkontakte nicht berührbar sind, solange die Steckdose unter Spannung steht.