Choose your country

MENNEKES
Filter
Produktart
Ampere
Volt
Pole
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
Flansch

Steckvorrichtungen

12 Kategorien mit 32 Artikeln
P-4021102-01_1

Anbausteckdose

63 A
IP44
P-4011104-01_1

Wandsteckdose

63 A
IP44
Neu
P-1011013-01_1

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
P-1011007-01_1

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A
IP54
Neu
P-3011012-01_1

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

16 A - 32 A
IP54
P-3011006-01_1

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54
P-4022218-01_1

Anbausteckdose

63 A
IP67
P-4012006-01_1

Wandsteckdose

63 A
IP67
P-1012010-01_1

Stecker AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
P-1012012-01_1

Stecker PowerTOP® Xtra R

63 A
IP54
P-3012009-01_1

Kupplung AM-TOP®

16 A - 32 A
IP67
P-3012011-01_1

Kupplung PowerTOP® Xtra

63 A
IP54