MENNEKES
Filter
Ampere
Volt
Pole
Uhrzeitstellung
Kontakt
Anschlusstechnik
Schutzart
23 Kategorien mit 145 Artikeln
MENNEKES  Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1341

Wandsteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1730

Wandsteckdose mit TwinCONTACT

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose mit TwinCONTACT 419

Wandsteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9121

Wandsteckdose mit TwinCONTACT

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 1145A

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 136A

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 143

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 2162A

Wandsteckdose

125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5516

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 5519A

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 20235A

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 21253A

Wandsteckdose

63 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 9520

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 21361A

Wandsteckdose

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 3774

Wandsteckdose

63 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 1418

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 27002

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 9301

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES  Wandsteckdose 100

Wandsteckdose

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose SCHUKO® 10118

Wandsteckdose SCHUKO®

16 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose SCHUKO® 10863

Wandsteckdose SCHUKO®

16 A
IP68
MENNEKES  Wandsteckdose 27008VN

Wandsteckdose

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES  Wandsteckdose 27001VN

Wandsteckdose

16 A
IP44

Dreipolige, vierpolige und fünfpolige CEE Wandsteckdosen in 16 bis 125 A. Mit bewährtem Schraubanschluss oder unserer innovativen Anschlusstechnik TwinCONTACT. Alle Steckdosen sind gegen Eindringen von Fremdkörper und Wasser nach Schutzart IP44 oder IP67/IP68 geschützt.