MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2162A
MENNEKES Wandsteckdose 2162A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 2162A

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.2162A
  • EAN4015394013464
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 2162A

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 5000 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 2162A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 2162A

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 2162A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.