MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 27001VN

Wandsteckdose 27001VN

Ampere 16 A
  • Schraubkkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung von oben
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.27001VN
  • EAN4015394287735
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 27001VN

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Gewicht 202 g

Richtlinien

Wandsteckdose 27001VN

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 27001VN

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.