MENNEKES
Eine Frau und ein Mann stehen mit dem Rücken zueinander und schauen lächelnd in die Kamera

... weil´s einfach passt.

Duales Studium im Sauerland

Bei uns kannst du über das Duale Studium eine praktische Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich mit einem Studium an einer (Fach-)Hochschule kombinieren. Jährlich bieten wir ein bis drei Studienplätze an (m/w/d). Du hast die Auswahl aus den Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik.

Das bringst du mit:

  • sehr guter/guter Fach(-Hochschulabschluss) sowie besonderes Interesse für die bei Mennekes im Fokus stehenden Fachrichtungen
  • soziale Kompetenz und den für ein Studium nötigen Ehrgeiz

Das erwartet dich:

  • ein abwechslungsreiches, duales Studium bei einem gesund wachsenden, regional verwurzelten und unabhängigen Mittelständler in Kooperation mit zuverlässigen Hochschulen und Universitäten
  • enge Betreuung von Anfang an: Wir legen mit dir zusammen die Fachrichtung deines Studiums, die Studienform und den Studienort fest; während des Dualen Studiums wirst du durch eine feste Mentorin bzw. einen festen Mentor betreut
  • sehr gute Übernahme- und Karrierechancen
  • ein moderner, ergonomischer Arbeitsplatz, Arbeitskleidung (Produktion)
  • umfangreiche Programme für Weiterbildung, Berufsplanung, Sport und Gesundheit und Events
  • ein Studienplatz in einer attraktiven Region mit Seen, angrenzenden Wintersportgebieten, diversen Kultur- und Freizeitangeboten sowie Rad- und Wanderwegen

Du kannst zwischen folgenden Studienformen auswählen:

Praxisintegrierter Studiengang

Hier erwarten dich Studienphasen und in der vorlesungsfreien Zeit längere Praxisphasen im Unternehmen. Du schließt mit einem Hochschulabschluss ab.

Ausbildungsintegrierter Studiengang

Hier kombinierst du ein (Fach-)Hochschulstudium mit einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf gemäß der Industrie- und Handelskammer (IHK). So hast du die Chance, einen Ausbildungsabschluss und einen Hochschulabschluss zu erwerben (Doppelqualifikation).

Ausbildungsbegleitender Studiengang

Hier studierst du parallel zur Deiner Ausbildung. Die Inhalte sind dabei jedoch nicht miteinander verknüpft und eine Kooperation zwischen uns als Unternehmen und deiner (Fach-)Hochschule ist nicht zwingend vorgesehen. Mit diesem Modell erwirbst du einen Ausbildungs- und einen Hochschulabschluss.