MENNEKES
Ansicht der Kontakthülsen X-CONTACT® im eingebauten Zustand im Stecker

X-CONTACT®

Switch to english content

X-CONTACT®: innovativ, einfach, beständig und sicher

Bei Steckvorrichtungen sind die Kontakthülsen maßgeblich für die Qualität des Kontaktschlusses. Dabei gilt es, einen sicheren Kontaktschluss und eine einfache Handhabung in ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Das ist uns mit X-CONTACT® in ganz neuer Weise gelungen. Unsere clevere Kontakthülsen-Technologie ist bei allen Kupplungen unserer PowerTOP® Xtra Familie von 16 bis 125 A, bei unseren Wandsteckdosen DUO in 16 und 32 A, bei unseren Wand- und Anbausteckdosen in 63 A sowie bei unseren Steckdosenkombinationen, die entsprechende Steckdosen enthalten, eingebaut.

Durch ein völlig neues Fertigungsverfahren federt die X-CONTACT® Hülse ausschließlich aufgrund ihrer Materialeigenschaften, ohne dass zusätzliche Federelemente erforderlich sind. Allein durch die Formgebung der X-CONTACT® Hülse wird ein besonders sicherer Kontaktschluss von Kupplung bzw. Steckdose ermöglicht. Und nicht nur das.

Das spezielle X-CONTACT® Design sorgt gleichzeitig für eine deutliche Reduzierung der Steck- und Ziehkräfte So sparen Sie beim Stecken und Ziehen von Stecker und Kupplung/Steckdose bis zu 50 Prozent Kraft! Ein Vorteil, der vor allem bei hohen Stromstärken Arbeitsabläufe vereinfacht und die Sicherheit verbessert. MENNEKES bringt mit X-CONTACT® also einen sicheren Kontaktschluss und eine einfache Handhabung auf einen ganz neuen, gleichermaßen hohen Level.

Wie aber erreicht X-CONTACT® diese doppelte Optimierung bei 16 und 32 A und selbst bei Stromstärken von 63 A oder 125 A? Bereits ein Blick in die Öffnung einer X-CONTACT® Kontakthülse lässt das intelligente Funktionsprinzip erkennen: Die x-förmige Schlitzung und die Rillung der Innenwand (bei 63 und 125 A) entfaltet in der Anwendung vier konkrete Vorteilsdimensionen: innovativ, einfach, beständig und sicher. Wir nennen es das X-Prinzip!

Das X-Prinzip: Komfort trifft Kontaktfreude.

Innovativ

Durch die geschlitzten Hülsen mit ihren federnden Materialeigenschaften bietet X-CONTACT® die denkbar einfachste mechanische Lösung:
Der Steckerstift drückt die federnde Kontakthülsen-Öffnung einfach auf, was bis zu 50 Prozent weniger Kraftaufwand beim Stecken und Ziehen erfordert.
X-CONTACT® – intelligent innovativ!

Einfach

In der Anwendung vereinfacht X-CONTACT® Arbeitsabläufe. So sind die Steckvorrichtungen auch bei einer Stromstärke von 125 A von einer Person einfach zu bedienen, während bei herkömmlichen Kontakthülsen oft zwei Kollegen notwendig waren, um die Steckverbindung trennen zu können.
X-CONTACT® – einfach genial!

Beständig

Selbst bei häufigem Stecken und Ziehen unter Last entstehen keine Verschleißerscheinungen und auch bei grober Handhabung bleibt das Hülsenmaterial dauerhaft ermüdungsfrei. Verschmutzungen und Oberflächenkorrosion reiben sich beim Stecken und Ziehen durch die Beschaffenheit der neuen Hülsen selbsttätig ab.
X-CONTACT® – beständig gelöst!

Sicher

Die Vereinfachung von Stecken und Ziehen bewirkt auch eine höhere Sicherheit in der Handhabung. Die Rillung der Innenwand (bei 63 und 125 A) sorgt im Zusammenspiel mit dem federnden Material der Kontakthülsen für einen sicheren Kontaktschluss.
X-CONTACT® – doppelt sicher!

Handhabung leicht gemacht.

Gerade bei Stromstärken von 125 A oder 63 A sind die Kräfte, die Sie benötigen, um eine herkömmliche Steckvorrichtung zu stecken und zu ziehen, sehr groß. Die Steckvorrichtungen sind oft so schwergängig, dass häufig zwei Personen notwendig sind, um die Verbindung zu trennen. Das stört nicht nur den Arbeitsablauf, sondern es ist auch eine potenzielle Gefahrenquelle.

Besonders unter industriellen Einsatzbedingungen müssen Steckvorrichtungen robust gebaut sein, gleichzeitig aber auch dazu beitragen, alle Abläufe zu vereinfachen und sie damit ebenso praktisch wie sicher zu gestalten.

Für diese Anforderungen ist X-CONTACT® perfekt ausgelegt! Die geschlitzten X-CONTACT® Hülsen nehmen die Steckerstifte spürbar leichtgängig auf, ohne dass man gegen zu starken Widerstand arbeiten muss. Die benötigten Steck- und Ziehkräfte werden im Vergleich mit herkömmlichen Kontakthülsen um bis zu 50 Prozent reduziert.

Gleichzeitig ist die Einfachheit der X-CONTACT® Hülse bauartbedingt stabil und verzeiht so auch einen handfesten Gebrauch. Damit ermöglicht X-CONTACT® ein einfaches Arbeiten, bei dem Sie sich über einen sicheren, beständigen Kontaktschluss keine Gedanken machen müssen. Und das langfristig, denn diese X-CONTACT® Vorteile bleiben dauerhaft erhalten, da die Hülsen keiner Abnutzung unterliegen.

Weniger Kraftaufwand

Das innovative Fertigungsverfahren und das ver­wen­dete Material sorgen für die Elastizität der Hülse. Da­durch ist bis zu 50 Prozent weniger Steck- und Ziehkraft nötig, um die Verbindung herzustellen oder zu lösen. Das schafft eine Person – auch bei einer Stromstärke von 125 A!

Schlitzung

In der Draufsicht auf die Hülse sehen Sie die Öffnung, die dank der Schlitzung durch den Stecker­stift aufgedrückt werden kann. Ein Effekt, der durch ein von MENNEKES entwickeltes Fertigungsverfahren überhaupt erst möglich wird.

Federndes Material

Der Steckerstift drückt die federnde Hülsenöffnung beim Einstecken auf.

Enorm kontaktstark und extra langlebig.

Herkömmliche Steckvorrichtungen für Stromstärken von 63 A oder 125 A waren stets ein Kompromiss zwischen Bedienkomfort und Kontaktqualität. Man bekam nur mehr Bedienkomfort, wenn man auf Kontaktqualität verzichtete, und umgekehrt. Bisher schien dieses Dilemma aufgrund der physikalischen Bedingungen unvermeidbar. Durch die hohen Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit und die Leichtgängigkeit des Steckvorganges im Automobilbereich haben wir eine höhere Kontaktqualität erreicht und bringen diese jetzt aus unserer Automotive-Entwicklung in die industrielle Anwendung.

Was in der E-Mobility-Branche bereits etabliert ist, kommt nun auch bei unseren Industriesteckvorrichtungen zum Einsatz.
Neben der hochwertigen Fertigungstechnik, die das federnde Material ermöglicht, gibt es noch einen zweiten wichtigen Formfaktor: Die Innenwände der geschlitzten X-CONTACT® Hülsen sind bei 63 und 125 A quer zur Steckrichtung mit Rillen versehen. 

Das federnde Material verbindet sich mit dieser Innenrillung zu einem enorm flexiblen Kontaktschluss. Selbst bei rauer Handhabung – in der Praxis eher die Regel als die Ausnahme – führen Schlitzung, federndes Material und Rillung im Zusammenspiel zu einer sicheren Kontaktierung in jeder Situation. Ein leichter Winkel, der beim Zusammenführen von Stecker und Kupplung praktisch immer vorliegt, kann dank der X-CONTACT® Bauart in den Hülsen nichts beschädigen. Zudem entstehen durch das Zusammenspiel aus federndem Material und gerillter Innenwand stets gleich ganze Reihen von Kontaktpunkten. Sogar das Stecken und Ziehen unter Last führt bei Steckvorrichtungen mit X-CONTACT® zu keinem Qualitätsverlust.

Auf den zweiten Blick

Von außen kann man durch einen Blick in die Kupplung oder Steckdose erkennen, dass X-CONTACT® Hülsen eingebaut sind.

Rillen und Schlitze

Die Rillung der Hülseninnenwand bewirkt darüber hinaus den optimalen Kontaktschluss, da selbst in schrägen Steckwinkeln stets ganze Reihen von Kontaktpunkten erzeugt werden.

Rillung der Hülseninnenwand

Sie ergänzt das federnde Material optimal, um mehr Kontakt und weniger Kraft gleichzeitig zu realisieren. Und das nachhaltig – selbst beim Ziehen unter Last.
 

Zuverlässig auch unter härtesten Bedingungen.

Innovativ, einfach, beständig und sicher – das X-Prinzip ist kein Versprechen, sondern Fakt. Aber es wird noch besser, denn X-CONTACT® Hülsen trotzen durch ihr einfach geniales Funktionsprinzip auch härtesten Bedingungen.

Das Zusammenspiel von Federung und Rillung ist nämlich nicht nur der Garant für einen sicheren Kontaktschluss, sondern es bietet auch den praktischen Nebeneffekt, dass alle Arten von Schmutzanhaftungen beim Stecken und Ziehen abgestreift werden. Auch Oberflächenkorrosionen werden durch die Federwirkung der X-CONTACT® Hülsen regelrecht abgeschabt.

Für besonders korrosive Umgebungsbedingungen – zum Beispiel durch chemisch reizende Stoffe wie Ammoniak – gibt es die Kontakthülsen mit all ihren Vorteilen auch in ­vernickelter Ausführung.

Verschmutzung

Alle Ablagerungen am Steckerstift werden durch die Rillen der Kontakthülse vom Stift entfernt. Dies gewährleistet einen dauerhaft störungsfreien Einsatz unter härtesten Bedingungen.

Vernickelung 

Steckvorrichtungen mit vernickelten Kontakt­hülsen garantieren höchste Beständigkeit in aggressiver Umgebung. Sie trotzen hoher Luftfeuchtigkeit, salz- oder säurehaltiger Luft sowie aggressiven Gasen und Dämpfen.

Widerstandsfähig

Die Reinigungswirkung der Rillen garantiert hohe Betriebs­­sicherheit durch geringe Kontakterwärmung selbst bei hoher Strombelastung und starker Verschmutzung.

X-CONTACT®: Innovation inside

Als Spezialist für Steckvorrichtungen ist MENNEKES weltweit dafür bekannt, Standards zu setzen. In den vergangenen Jahren haben wir uns stark mit aktuellen Anforderungen aus den Bereichen Elektromobilität und Automotive befasst. Das hierbei gewonnene Know-how konnten wir nutzen, um eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen zu entwickeln: X-CONTACT®!

Mit X-CONTACT® setzen wir einen neuen Standard für die gesamte Welt industrieller Steckvorrichtungen. Wir etablieren diese neue technologische Basis daher in unserem kompletten Produktsortiment. Bei allen MENNEKES Steckvorrichtungen für Stromstärken von 63 A und 125 A und den PowerTOP® Xtra Kupplungen 16 A und 32 A gilt also in Zukunft: X-CONTACT® inside!

Das bedeutet für Sie, dass Sie bei allen Anwendungen von den X-CONTACT® Vorteilen profitieren. Im Einzelnen betrifft das also sämtliche Varianten folgender Produktgruppen.

Portfolio

Wand- und Anbausteckdosen

Hier finden Sie unsere Wand- und Anbausteckdosen mit der X-CONTACT® Technologie.

Portfolio WandsteckdosenPortfolio Anbausteckdosen
Kupplungen

Hier finden Sie unsere CEE-Kupplungen mit X-CONTACT®.

Portfolio Kupplungen
Steckdosenkombinationen

Hier finden Sie unsere Steckdosenkombinationen als Wand- und Aufputzverteiler und unsere mobilen Verteiler für eine flexible Energieversorgung.

Portfolio Wand- und AufputzmontagePortfolio mobile Verteiler

Kontakt

Haben Sie Fragen rund um das Thema X-CONTACT? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort