MENNEKES
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW #1
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW #2
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW #3
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW #4
MENNEKES Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW images3d

Ladesäule Smart 22 Ueberspg.

10.885 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Die Smart Ladestationen sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Die Bedienung wird durch ein Klartextdisplay und eine Einhandbedienung der Steckdose besonders benutzerfreundlich. Eine Anbindung an Abrechnungssysteme erfolgt durch Einsetzen einer SIM Karte. Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.1319617SW
  • EAN4015394283737

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Vernetzung via

LAN zum externen Energie Management System

RS485 zum Premium Ladesystem

Schnittstelle Backendkommunikation

über Int. Steuergerät (ACU)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Typ 2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Ladesäule Smart 22 Ueberspg. 1319617SW