MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Light 11 C2 1341201

AMTRON® Light 11 C2

1.459 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar

Entdecken Sie die MENNEKES AMTRON® Wallbox – die ideale Lösung für Ihre Ladestationen in privaten Garagen, Parkflächen von Mehrfamilienhäusern sowie Firmen- und Hotelparkflächen. Mit ihrem hochwertigen und funktionalen Design inklusive integrierter Kabelaufhängung ist sie nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend.

Die AMTRON® Wallbox bietet eine klare Anzeige des Betriebszustands durch vier farblich hinterleuchtete Symbole: Betriebsbereitschaft, Ladevorgang, Wartezeit und Störung. So behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Status der Ladestation.

Zusätzlich bietet die AMTRON® Light Wallbox einen integrierten Personen- und Leitungsschutz.

  • Bestellnr.1341201
  • EAN4015394273097

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-16A, 3p, 10kA

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

AMTRON® Light 11 C2 1341201

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Light 11 C2 1341201