MENNEKES
MENNEKES MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES Konfigurationskabel

89 €

UVP inkl. MwSt.

MENNEKES Konfigurationskabel für die erweiterte 
Konfiguration, Diagnose und Softwareupdates 
der AMTRON® Compact 2.0(s) und AMTRON® 4You 100/300 Wallboxen 
(nicht kompatibel mit anderen Ladestationen).

Anschluss erfolgt über einen USB Typ A Anschluss z.B. an einem Notebook.

Kabellänge: 2 m

  • Bestellnr.18625
  • EAN4015394296959

Planungsdaten & Downloads

MENNEKES Konfigurationskabel 18625

Richtlinien

MENNEKES Konfigurationskabel 18625

Passende Produkte

MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES AMTRON® 4You 110 22 C2 1311202205BK

AMTRON® 4You 110 22 C2

Bestellnr. 1311202205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 110 11 C2 1311201205BK

AMTRON® 4You 110 11 C2

Bestellnr. 1311201205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205BK

AMTRON® 4You 310 22 C2

Bestellnr. 1313202205BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle 1313201265BK

AMTRON® 4You 310 11 C2 PV-Bundle

Bestellnr. 1313201265BK

MENNEKES AMTRON® 4You 310 22 C2 1313202205SR

AMTRON® 4You 310 22 C2

Bestellnr. 1313202205SR

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 22 C2 1321302205

AMTRON® Compact 2.0s 22 C2

Bestellnr. 1321302205

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 1321301205

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2

Bestellnr. 1321301205

MENNEKES AMTRON® 4You 110 11 C2 1311201205GY

AMTRON® 4You 110 11 C2

Bestellnr. 1311201205GY

MENNEKES AMTRON® 4You 110 22 C2 1311202205GY

AMTRON® 4You 110 22 C2

Bestellnr. 1311202205GY

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 22 C2 1321102205

AMTRON® Compact 2.0 22 C2

Bestellnr. 1321102205

MENNEKES AMTRON® 4You 310 11 C2 1313201205SR

AMTRON® 4You 310 11 C2

Bestellnr. 1313201205SR

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle

Bestellnr. 1321301265

MENNEKES AMTRON® Compact 2.0 11 C2 1321101205

AMTRON® Compact 2.0 11 C2

Bestellnr. 1321101205

MENNEKES AMTRON® 4You 310 11 C2 1313201205BK

AMTRON® 4You 310 11 C2

Bestellnr. 1313201205BK