MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265 #1
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265 #2
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265 #3
MENNEKES AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265 #4

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle

1.200 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar

Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 ist bei MENNEKES auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsensor erhältlich – ideal für Eigeheimbesitzer und Mieter, die ihr Elektrofahrzeug einfach und sicher zu Hause und mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage laden möchten. Der besondere Vorteil: Diese Kombination ist zu allen Wechselrichtern kompatibel.

  • Flache Bauform
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Bestellnr.1321301265
  • EAN4015394299806

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Lastmanagement

Solar-Laden durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

1- / 3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1,4 - 11 kW

Lokaler Blackoutschutz durch einen vorgelagerten, externen Energiezähler

Anbindung an ein externes EMS über Modbus RTU

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Software Downloads

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

Videos

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

Passendes Zubehör

AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265

MENNEKES Standfuß für AMTRON® Compact 18594

Standfuß für AMTRON® Compact

Bestellnr. 18594

MENNEKES Standfuß für 2 AMTRON® Compact 18595

Standfuß für 2 AMTRON® Compact

Bestellnr. 18595

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Compact 18630

Überspannungsschutz AMTRON® Compact

Bestellnr. 18630

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 5x Master 30711

AMTRON® RFID Karten 5x Master

Bestellnr. 30711

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES MENNEKES Konfigurationskabel 18625

MENNEKES Konfigurationskabel

Bestellnr. 18625