MENNEKES

Förderprogramm

Förderfähige Wallboxen ansehen

Flyer herunterladen

Wallbox-Förderung: Laden im Mehrparteien- oder Mehrfamilienhaus

Die Bundesregierung fördert den Ausbau von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern mit attraktiven Zuschüssen – MENNEKES Wallboxen sind förderfähig und sofort verfügbar. Entscheidend ist dabei, schnell zu verstehen, welche Maßnahmen gefördert werden und in welcher Höhe.

Gefördert werden unter anderem:

MaßnahmeFörderung
Vorverkabelung ohne Ladepunkt1.300 €
Ladepunkt inkl. Vorverkabelung1.500 €
Bidirektionale Ladepunktebis zu 2.000 €

Wer ist förderberechtigt?

Die Förderung richtet sich an:

  • Wohnungseigentümergemeinschaften,
  • private Eigentümerinnen und Eigentümer,
  • Wohnungsbaugesellschaften,
  • kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Wohnimmobilienbereich.

So unterstützt MENNEKES Sie

MENNEKES bietet nicht nur passende, förderfähige Ladestationen, sondern unterstützt Sie auf dem Weg zu Ihrer Förderung. Denn damit Sie die Förderung erfolgreich nutzen können, ist ein konkretes Angebot für Ihr Projekt eine wichtige Grundlage. Genau hier unterstützt Sie MENNEKES: Über das deutschlandweite MENNEKES Netzwerk zertifizierter Elektrofachbetriebe erhalten Sie nicht nur die passende technische Lösung, sondern auch eine fundierte Planung und ein individuelles Angebot für Ihre Ladelösung.

Dieses Angebot bildet die Basis für Ihren Förderantrag und begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der Auswahl der Wallbox bis zur finalen Umsetzung. Also wählen Sie jetzt die passende Lösung für Ihr Mehrparteienhaus und starten Sie direkt in die Planung mit einem qualifizierten Fachpartnerbetrieb in Ihrer Nähe.

Wichtig zu wissen: Der Antrag muss gestellt und bewilligt werden, bevor Sie eine Installation beauftragen. Dieser Ablauf ist entscheidend für die Förderfähigkeit und wird häufig übersehen. Hier Details zum Antragsprozess ansehen.

Passende Wallbox auswählen und Angebot anfordern

Für WEGs mit externer Abrechnung: AMTRON® 4Business 760 & 780

AMTRON® 4Business 760

Die Highlights im Überblick:

  • Autorisierung per RFID
  • Kostenfreies Lastmanagement in Ladeverbünden
  • Vorbereitet für ISO 15118
  • Eichrechtskonform
  • Abrechnung über Backend
AMTRON® 4Business 760 – 11 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2
AMTRON® 4Business 760 – 22 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2
AMTRON® 4Business 760 – 22 kW mit Typ-2-Ladesteckdose

AMTRON® 4Business 780

Die Highlights im Überblick:

  • Alle Highlights des AMTRON® 4Business 760
  • Mit Mobilfunkmodem
AMTRON® 4Business 780 – 11 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2
AMTRON® 4Business 780 – 22 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2
AMTRON® 4Business 780 – 22 kW mit Typ-2-Ladesteckdose

Für private Eigentümerinnen und Eigentümer: AMTRON® 4You 560

Die Highlights im Überblick:

  • Endkunden-App zur Steuerung und Visualisierung von Ladevorgängen
  • Komfortable LED-Statusanzeige sowie Bedienung am Gerät und in der App inkl. Bodenbeleuchtung
  • Solarladen
  • Heim-Energiemanagementsystem-Anbindung
  • Vorbereitet für ISO 15118
  • Erfüllt die AFIR-Anforderungen an das private Laden ab 2027
  • Wechsel-Cover im Hochglanz-Look
  • Ein zusätzlich integrierter und von außen ablesbarer MID-konformer Zähler
  • Ermöglicht eine manuelle Dienstwagenabrechnung
AMTRON® 4You 560 – 11 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2
AMTRON® 4You 560 – 22 kW mit 7,5 m fest angeschlossenem Ladekabel Typ 2

Warum MENNEKES die richtige Wahl ist

Wenn Sie sich für eine förderfähige Wallbox entschieden haben, geht es um die Frage: Welche Lösung ist langfristig sinnvoll und wirtschaftlich?

MENNEKES bietet Ihnen Systeme, die speziell für Mehrparteienhäuser entwickelt wurden und sich in der Praxis bewährt haben.

  • Integriertes, kostenfreies Lastmanagement für bis zu 100 Ladepunkte
  • Keine zusätzliche Hardware nötig dank integriertem MID-Zähler
  • Flexible Abrechnung über Nebenkosten oder externe Dienstleister mittels MENNEKES ativo
  • Deutschlandweites Netzwerk qualifizierter Fachbetriebe – MENNEKES Qualitätspartnerbetriebe unterstützen von der Planung bis zur reibungslosen Umsetzung

Alle Infos gebündelt sichern

Wenn Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen oder die Informationen intern weitergeben möchten, stellen wir Ihnen alle relevanten Inhalte kompakt zur Verfügung.

Flyer zum Förderprogramm

In unserem Flyer haben wir alle Informationen zum Förderprogramm „Laden im Mehrparteienhaus“ und zu den Einsatzmöglichkeiten von AMTRON® 4You und 4Business in Mehrfamilienhäusern und Wohnkomplexen für Sie zusammengestellt.

Flyer herunterladen

Kostenloses Webinar zum Förderprogramm

Sie möchten mehr über das Förderprogramm und die passenden MENNEKES Lösungen erfahren? Wir haben alle wichtigen Infos in einem kompakten Webinar vorgestellt – sehen Sie sich die Webinar-Aufzeichnung jetzt ganz bequem nachträglich an.

Webinar-Aufzeichnung ansehen