POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die Digitalisierung verändert sämtliche Wirtschaftsbereiche, daher ist ein effizienter Umgang mit Daten heutzutage essenziell. Besonders der reibungslose und effiziente Austausch von Daten spielt im B2B-Sektor eine entscheidende Rolle. Für elektronische Kataloge hat sich in diesem Zusammenhang das Format BMEcat etabliert. Der Standard basiert auf der Auszeichnungssprache XML und erleichtert die strukturierte und schnelle Verarbeitung von Produktdaten. Neben der Automatisierung spricht die gute Skalierbarkeit für den Einsatz von BMEcat im E-Commerce.
BMEcat ist ein technisches Austauschformat für digitale Katalogdaten, entwickelt vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). In einem standardisierten XML-Aufbau lassen sich Produktinformationen maschinenlesbar übermitteln. Im Unterschied zu manuellen Prozessen, die fehleranfällig und zeitintensiv sind, ermöglicht BMEcat eine automatisierte Handhabung.
Der strukturierte Aufbau erlaubt es verschiedensten IT-Systemen, die Inhalte direkt zu verarbeiten. Die Standardisierung von Produktdaten ist von großer Relevanz für Einkauf, Katalogpflege und die Nutzung von Marktplätzen:
Ein BMEcat-Katalog bildet eine umfassende Datenbasis, die alle wesentlichen Informationen zu einem Produkt in strukturierter Form zusammenführt. Im Zentrum stehen die klassischen Artikelstammdaten: Produktbezeichnung, Beschreibung, Herstellerinformationen, Artikelnummern. Hinzu kommen Preisangaben, inklusive Staffelpreisen oder kundenindividuellen Konditionen.
Technische Merkmale wie Maße, Gewicht, Spannung, Leistung oder Materialeigenschaften beschreiben Produkte im Detail. Diese Angaben sind für die Produktauswahl entscheidend und unverzichtbar. Visuelle Elemente wie Produktbilder sowie ergänzende Dokumente wie etwa technische Zeichnungen, Handbücher, Sicherheitsdatenblätter oder Zertifikate können ebenso integriert werden. So steht nicht nur Textinformation zur Verfügung, sondern auch ein multimedialer Kontext für Nutzende und Systeme.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Möglichkeit zur Einbindung gängiger Klassifikationssysteme wie (für elektrotechnische Produkte) oder UNSPSC (für eine breite Produktpalette). Auch nationale Normen und branchenspezifische Standards lassen sich im Katalog abbilden – ein entscheidender Faktor für Vergleichbarkeit, Auffindbarkeit und Systemintegration. Zudem enthält ein BMEcat-Katalog logistikrelevante Informationen: Lieferzeiten, Mindestbestellmengen, Verpackungseinheiten sowie Maße und Gewicht der Versandverpackung ermöglichen eine präzise Planung in der Lieferkette.
Ein besonderes Merkmal von BMEcat ist die Mehrsprachigkeit. Produktdaten können in verschiedenen Sprachen hinterlegt und ausgeleitet werden, was im internationalen Geschäft ein klarer Vorteil ist. Ebenso erlaubt das Format die Abbildung von Preisvarianten für unterschiedliche Kundengruppen, Regionen oder Mengenstaffeln.
Der BMEcat-Standard findet in zahlreichen Bereichen des B2B-Geschäfts Anwendung und trägt wesentlich zur Digitalisierung von Beschaffungs- und Vertriebsprozessen bei. Am häufigsten wird er für den Austausch von Katalogdaten zwischen Herstellern, Händlern sowie Kundinnen und Kunden genutzt. Produktinformationen werden automatisiert und standardisiert übermittelt – das spart Zeit, senkt Fehlerquoten und sorgt für aktuelle Datenbestände entlang der gesamten Lieferkette.
Darüber hinaus ermöglicht BMEcat die direkte Einbindung von Produktkatalogen in elektronische Einkaufssysteme (E-Procurement) oder Warenwirtschaftssysteme (ERP). Unternehmen greifen dadurch jederzeit auf aktuelle Artikel- und Preisdaten zu. Damit ist BMEcat eine Basis für verlässliche Bestell-, Lager- und Abrechnungsprozesse. Auch auf digitalen Marktplätzen wie nexmart oder Mercateo ist BMEcat als Datenstandard etabliert. Anbieterinnen und Anbieter können ihre Produkte darüber einfacher und vollständig listen, während Betreiberinnen und Betreiber von einer konsistenten Datenqualität profitieren.
Nicht zuletzt schafft der strukturierte Aufbau von BMEcat die Basis für automatisierte Abläufe: Verfügbarkeitsprüfungen, Preisberechnungen oder Bestellerstellungen lassen sich effizient im Hintergrund abwickeln – ganz ohne manuelle Eingriffe.
Die Einführung von BMEcat bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die sich sowohl operativ als auch strategisch auswirken. Zunächst sorgt das einheitliche, maschinenlesbare Format für einen reibungslosen und systemübergreifenden Datenaustausch. Inkompatibilitäten zwischen Systemen werden vermieden – eine zentrale Voraussetzung für durchgängige Prozesse im digitalen Handel. Die automatisierte Datenübertragung reduziert nicht nur den Pflegeaufwand, sondern minimiert auch Fehlerquellen, etwa durch manuelle Eingaben. Unternehmen sparen dadurch Zeit und Kosten, insbesondere bei der Katalogpflege und der Produktlistung.
Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Datenqualität: Informationen stammen direkt vom Hersteller und lassen sich regelmäßig aktualisieren. So bleiben Produktdaten stets korrekt und aktuell. Das ist entscheidend für Vertrauen und Effizienz im Einkauf.
Darüber hinaus ist BMEcat skalierbar: Auch große Sortimente lassen sich problemlos verwalten und neue Artikel unkompliziert integrieren, ohne aufwendige Systemanpassungen. Das erleichtert nicht nur die Expansion, sondern auch die Pflege komplexer Produktportfolios. BMEcat beschleunigt so die Abläufe im Einkauf und Vertrieb deutlich: Produkte sind schneller auffindbar, Angebote rascher vergleichbar und Bestellungen effizienter ausführbar.
Auch bei MENNEKES setzen wir auf den BMEcat-Standard. Wir stellen unsere Produktdaten in diesem Format bereit, um den digitalen Austausch mit Partnerinnen und Partnern sowie Kundinnen und Kunden effizient und hochwertig zu gestalten. Die Integration unseres eMobility-Portfolios in digitale Beschaffungsprozesse sorgt für reibungslosen Handel, hohe Datenqualität und schnelle Bereitstellung.
In Verbindung mit der Anwendung relevanter Klassifikationen wie ETIM werden die Suche und der Vergleich von Produkten deutlich vereinfacht. Unsere BMEcat-Kataloge unterstützen den technischen Großhandel, Plattformen und Systemanbieter dabei, ihre Sortimente effizient zu pflegen und zu erweitern.
BMEcat ist ein Schlüsselstandard für die Digitalisierung des B2B-Handels. Der XML-basierte Aufbau ermöglicht den strukturierten Austausch umfassender Produktinformationen – von technischen Details bis zu Preisen und Logistikdaten. Seine breite Anwendung in Einkauf, Systemintegration und auf Marktplätzen macht BMEcat zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Es verbessert die Datenqualität und beschleunigt direkt und indirekt zahlreiche Geschäftsprozesse. Unternehmen, die auf BMEcat setzen, schaffen eine solide Grundlage für nachhaltigen Erfolg im digitalen Wettbewerb.