POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Ein Leitungsschutzschalter, auch Sicherungsautomat, schützt elektrische Installationen vor Überlast und Kurzschluss. Er sorgt dafür, dass ein Stromkreis bei einer zu hohen Strombelastung oder einem Fehlerfall automatisch unterbrochen wird. Anders als klassische Schmelzsicherungen kann ein Leitungsschutzschalter nach einer Auslösung wieder manuell eingeschaltet werden, ohne dass ein Ersatz notwendig ist.
Während ein Leitungsschutzschalter vor Kurzschlüssen und zu hoher Stromaufnahme schützt, erkennt ein FI-Schutzschalter Fehlerströme gegen Erde und unterbricht den Stromfluss, wenn ein ungewollter Stromfluss (z. B. durch einen menschlichen Körper) erkannt wird. In modernen Elektroinstallationen werden FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter oft kombiniert, um sowohl den Schutz der Leitungen als auch die Sicherheit von Personen zu gewährleisten.
Ein Leitungsschutzschalter besteht aus einem kompakten Kunststoffgehäuse, das für die Montage auf einer Hutschiene im Verteilerkasten ausgelegt ist. Die gängigsten Varianten sind 1-polige und 3-polige Schalter, die je nach Anwendung verschiedene Charakteristiken für unterschiedliche Stromkreise bieten.
Ein Leitungsschutzschalter kombiniert 2 verschiedene Schutzmechanismen:
Durch den Freiauslösungsmechanismus wird sichergestellt, dass der Leitungsschutzschalter auch dann auslöst, wenn der Schalthebel manuell gehalten wird. Dies verhindert das unkontrollierte Wiedereinschalten und erhöht den Schutz der Installation.
Leitungsschutzschalter werden je nach Anwendung in verschiedene Auslösecharakteristiken unterteilt. Diese definieren, bei welcher Stromstärke der Schalter auslöst. Die wichtigsten Varianten sind:
Leitungsschutzschalter unterliegen strengen DIN- und VDE-Normen, die ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Wichtige Vorgaben sind:
Zusätzlich gelten für Ladeinfrastruktur und industrielle Anwendungen weitere Vorschriften, die die sichere Nutzung von Leitungsschutzschaltern in modernen Energieverteilern sicherstellen.
Ein Leitungsschutzschalter wird in der Elektroverteilung auf einer Hutschiene montiert und sichert einzelne Stromkreise. Der Einbau erfolgt durch eine Fachkraft, um eine korrekte Verkabelung und sicheren Schutz zu gewährleisten.
Eine regelmäßige Wartung und der korrekte Einsatz eines Leitungsschutzschalters gewährleisten eine sichere Stromversorgung in Haushalt, Gewerbe und Industrie.
Leitungsschutzschalter sind unverzichtbare Sicherheitskomponenten, die elektrische Stromkreise zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss schützen. Ihr Einsatz erstreckt sich von Haushaltsinstallationen bis hin zu gewerblichen und industriellen Anwendungen, wo sie für eine stabile und sichere Stromversorgung sorgen.
Durch den kombinierten Schutzmechanismus aus thermischer und magnetischer Auslösung reagieren sie gezielt auf verschiedene Störungen. Moderne Sicherungsautomaten sind dabei nicht nur leistungsfähig, sondern auch anpassbar an spezifische Anforderungen – sei es im Wohnbereich, in der Industrie oder für smarte Ladeinfrastrukturen.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung wird der Stromschutz in Elektroinstallationen immer wichtiger. Leitungsschutzschalter leisten hier einen essenziellen Beitrag zur Netzstabilität und zur Sicherheit von Mensch und Technik. Die Wahl des richtigen Schalters ist entscheidend, um eine langfristig zuverlässige und gesetzeskonforme Installation sicherzustellen.